1.2067 Aço para ferramentas
| Nº de material | 1.2067 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | 102Cr6 |
| Designação antiga | 100Cr6 |
| Descrição | Aço para ferramentas |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,95 - 1,10 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,20 - 0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35 - 1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | - |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | - |
| Alongamento na ruptura A [%] | - |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível adequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Pinos cilíndricos, brocas, machos |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.